Ronde cilinder DSNU-32-50-PPV-A

196022

GTIN: 4052568158729

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
482.5 N
Slag
50 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar