Ronde cilinder ESNU-32-25-P-A
196377
GTIN: 4052568159313
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
442.2 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden