Magneetventiel CPE10-M1BH-3OLS-M7
196918
GTIN: 4052568160050
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
400 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M7
Bedieningswijze
Elektrisch