Spiraal-kunststofleiding PUN-4X0,75-S-1,5-BL
197589
GTIN: 4052568045425
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
4 mm
Binnen-Ø
2.6 mm
Werklengte
1.5 m
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 60 °C