Ronde cilinder CRDSNU-B-32-50-PPS-A-MG-A1

2176402

GTIN: 4052568252670

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
50 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping