T-snelschroefkoppeling TCK-3/8-PK-9
4490
GTIN: 4052568018962
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor steeknippel met binnen-Ø 9 mm met moer
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Materiaal behuizing
Persgegoten zink