Magneetventiel VZWM-L-M22C-G12-F4
546148
GTIN: 4052568184421
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - Servogestuurd
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2400 l/min