Magneetspoel MD-2-230VAC-PA

549905

GTIN: 4052568051945

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
230 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 14,5 VA, houdvermogen 10,5 VA
Beschermingsklasse
IP65