Schot-doorvoersteekkoppeling NPQM-H-Q8-E-P10
558808
GTIN: 4052568055424
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 8 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 16 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
7 mm