Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

10/2025 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

11/2026 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

03/2027 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Debietsensoren

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Debietsensor SFAM-62-3000L-M-2SV-M12

564936

GTIN: 4052568211981

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Debietmeetbereik eindwaarde
3000 l/min
Bedrijfsmedium
Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Stikstof
Bedrijfsdruk
16 bar
Pneumatische aansluiting
Batterijmodule