Kunststofslang PUN-H-1/8-GN-150-CB
567977
GTIN: 4052568370398
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø inch
1/8
Debietrelevante buigradius
11.887 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.993 bar - 9.997 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 63 °C