Minislede DGSL-6-20-EA
570162
GTIN: 4052568216573
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
8 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
30 N
Slag
20 mm
Demping
Korte elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor