Multipoolstekkerdoos NECA-S1G9-P9-MP5
573695
GTIN: 4052568220907
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1
Contactdoos, Sub-D, 9-polig
Elektrische aansluiting 2
Schroefklem, 9-polig
Aansluitdoorsnede
0.34 mm² - 1 mm²
Beschermingsklasse
IP65 - conform IEC 60529