Proportioneel drukregelventiel VPPM-12L-L-1-N12-0L10H-A4P-S1C1

576683

GTIN: 4052568225452

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
1/2 NPT
Drukregelbereik
0.1 bar - 10 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
7000 l/min