Connector NPQH-D-S6-Q4-P10

578304

GTIN: 4052568060077

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Steekhuls Ø 6 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 20 bar
Omgevingstemperatuur
0 °C - 150 °C
Nominale doorlaat
3 mm