Druksensor SPAE-P10R-F-PNLK-2.5K
8001449
GTIN: 4052568277260
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Flens
Elektrische aansluiting
3-aderig - Kabel - open einde