Magneetspoel VACN-N-A1-16B
8029134
GTIN: 4052568280383
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
110 V AC: 50 Hz, inschakelvermogen 5,2 VA, houdvermogen 3,1 VA - 110 V AC: 60 Hz, inschakelvermogen 4,2 VA, houdvermogen 2,5 VA
Beschermingsklasse
IP65