Verlenging NPFC-E2-2G18-FM
8030302
GTIN: 4052568064044
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Pneumatische aansluiting 2
G1/8
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar