Magneetspoel VACF-B-B2-7A
8030805
GTIN: 4052568280895
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
48 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 3,9 VA, houdvermogen 2,7 VA
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-20 - 50 °C