Stoterventiel VMEF-STCZ-M32-M-G18
8031335
GTIN: 4052568428570
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
750 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Bouwbreedte
20 mm