Verbindingskabel NEBV-Z4WA2L-P-E-0.5-N-M8G3-S1
8047673
GTIN: 4052568287627
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema ZC, metrieke schroef
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Kabellengte
0.5 m