Kunststofslang PUN-H-8X1,25-TGE-400

8048700

GTIN: 4052568288501

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
8 mm
Binnen-Ø
5.7 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 60 °C