Magneetspoel VACF-B-K1-1A-1-EX4-M

8059808

GTIN: 4052568290276

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-aderig - Kabel met open einde
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 3,85 VA
Beschermingsklasse
IP65