Zwenkaandrijving DFPD-2300-RP-90-RD-F1216-R3-EP
8065275
GTIN: 4052568442231
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
2233.3 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F1216
Asaansluiting
T46