Normcilinder CRDSNU-B-20-125-PPS-A-MG-A1

8073974

GTIN: 4052568298104

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
125 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping