Compacte cilinder AEN-S-32-10-I-P
8076510
GTIN: 4052568461157
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
439 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden