Draai-aandrijvingseenheid ERMS-32-90-ST-M-H1-PLK-AA
8087821
GTIN: 4052568458843
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Max. axiaalkracht
450 N
Max. radiaalkracht
550 N
Max. toerental
100 1/min
Draaihoek
90°
Nominale stroom motor
5 A