Draai-aandrijvingseenheid ERMS-32-180-ST-M-H1-PLK-AA

8087822

GTIN: 4052568458850

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Max. axiaalkracht
450 N
Max. radiaalkracht
550 N
Max. toerental
100 1/min
Draaihoek
180°
Nominale stroom motor
5 A