Servomotor EMMB-AS-40-01-S30MB
8097168
GTIN: 4052568458959
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
300 V
Nominaal vermogen motor
100 W
Stilstandsdraaimoment
0.352 Nm
Max. toerental
6000 1/min