Schroefkoppeling NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10

8104288

GTIN: 4052568578633

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Vloeistofaansluiting
UNF1/4-28
Vloeistofaansluiting 2
Voor slang met binnen-Ø 1,2 mm
Bouwvorm
Rechte vorm
Mediumtemperatuur
0 °C - 35 °C
Constructieve opbouw
Slangbevestiging via steeknippels