Lineaire aandrijving DFPC-200-400-D
8133106
GTIN: 4052568566371
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
200 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
18850 N
Slag
400 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor