Parallelgrijper HPPF-8-16-A-S

8134375

GTIN: 4052568586300

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Plat bevestigingstype voor grijpvingers - Tandheugel/rondsel - Gedwongen geleid bewegingsverloop
Slag per grijpklauw
8 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Pneumatische aansluiting
M3