Steekschroefkoppeling NPQE-DK-G18-Q8-F1A-P10
8144601
GTIN: 4052568581169
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Bouwvorm
Rechte vorm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
5 mm