Steekschroefkoppeling NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10

8144606

GTIN: 4052568581213

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 12 mm
Bouwvorm
Rechte vorm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
7 mm