Magneetventiel VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L-F1A

8150402

GTIN: 4052568577186

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
490 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch