Servomotor EMMT-AS-60-S-LS-RMY

8160630

GTIN: 4052568651862

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
325 V
Nominaal vermogen motor
200 W
Stilstandsdraaimoment
0.7 Nm
Max. toerental
7100 1/min