Lineaire aandrijving DFPC-250-300-D-V4EX4-45E-45S-M24P-W2
8172155
GTIN: 4052568610449
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
250 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
29452 N
Slag
300 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor