Zachte grijper HPSX-70-3-S-40-BU-RA50

8207889

GTIN: 4052568782788

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
70
Werkslag
20 mm - 90 mm
Min. te grijpen diameter
55 mm
Max. te grijpen diameter
80 mm
Totale grijpkracht
10 N