Elektrocilinder EPRF-BS-55-50-10P-F-M1

8224148

GTIN: 4052568785512

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
55
Slag
50 mm
Max. aandrijftoerental
3000 1/min
Max. aandrijfmoment
5.21 Nm
Max. toevoerkracht Fx
3000 N