Elektrocilinder EPRF

De roestvaststalen elektrocilinder EPRF-BS in clean design is de ideale oplossing voor veeleisende omgevingscondities. Hygiënisch, robuust en compact – perfect voor de voedingsmiddelen-, farmaceutische en verpakkingsindustrie.
  • Hygienic-serie voor de meest veeleisende omgevingsomstandigheden
  • Zes bevestigingsopties voor maximale flexibiliteit bij de mechanische installatie
  • Roestvrijstalen behuizing van 1.4404 / 316L met IP-69-K-beschermingsklasse
  • Geschikt voor contact met voedingsmiddelen
  • Reinigingsvriendelijk Clean Design voor eenvoudig onderhoud
  • Maximale corrosiebestendigheid voor een lange levensduur
  • NSF-H1 Vet gecertificeerd voor hygiënisch kritische toepassingen
  • Vijf bouwgroottes, slaglengtes tot 1000mm en voedingskrachten tot max. 12,5kN
  • Motorbevestigingssets voor parallelle en axiale motorbevestigingsrichtingen
  • Twee achter elkaar geschakelde IP69K zuigerstangafdichtingen
  • Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen