T-steekkoppeling NPQM-T-Q12-E-P10-G2

8226875

GTIN: 4052568777227

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 12 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 12 mm
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
11 mm