Zwaar transport met EHMH vrijdragende as

Veilig en hoogdynamisch: de sterke as voor hoge nuttige lasten. Als de focus ligt op hoge stijfheid, positioneernauwkeurigheid en veiligheid, dan is de EHMH vrijdragende as precies goed. De tandheugel-rondsel-technologie zorgt voor een zeer dynamische beweging van hoge nuttige last tot 200 kg en tegelijkertijd voor een lange levensduur.

Geïnstalleerd in handlingsystemen kan de EHMH toepassingen aan zoals palletiseren en stapelen in de verpakkings- en auto-industrie of het nauwkeurig laden en lossen van werktuigmachines.

Hoogtepunten van de vrijdragende as van EHMH:

  • Nuttige last tot 200 kg
  • 2 bouwgroottes
  • Slaglengte 250 ... 2500 mm
  • Zeer hoge stabiliteit en torsiestijfheid
  • Geluidsarm dankzij schuine vertanding
  • Veiligheid tot PL d



Kies uit een groot aantal opties voor jouw toepassing:

Veiligheid

EHMH Pneumatische vergrendelingseenheid

Pneumatische vergrendelingseenheid
Bij stilstand, bijvoorbeeld tijdens inbedrijfstelling of onderhoud, zorgt de pneumatische sluiteenheid voor een positieve, harde mechanische sluiting.


EHMH-klemeenheid

Klemeenheid
De klemeenheid met wrijvingsvergrendeling die direct op de geleidingsrail is geplaatst, werkt als een noodrem.


 EHMH Externe meetlineaal.

Externe meetlineaal
Een incrementele meetmethode wordt gebruikt voor extra positiedetectie en kan worden gebruikt als tweede kanaal in veiligheidstoepassingen.

Bescherming

EHMH Dubbelzijdige schraper

Schraper aan beide zijden
Een schraper aan beide zijden beschermt de as tegen invloeden van buitenaf, zoals stof, vuildeeltjes en vloeistoffen. Dit verlengt de levensduur van de rolgeleiding in de geleidingswagens duurzaam en verlengt de onderhoudsintervallen.


EHMH Aandrijfrondselafdekking

Aandrijfrondselafdekking
Het deksel van het aandrijftandwiel beschermt het niet alleen tegen vuil, maar voorkomt ook dat de operator bijvoorbeeld zijn vingers afknelt.


EHMH Energiegeleidingsketen

Energiegeleidingsketen
Er kan een energiegeleidingsketting worden gemonteerd voor een geordende toevoer van energie en gegevens naar de flensplaat. Het helpt de kabels en slangen te beschermen, vermindert slijtage aanzienlijk en verlengt zo hun levensduur.

Smering

EHMH Centrale smeeraansluiting

Centrale smeeraansluiting
Eén enkele aansluiting is voldoende om het smeermiddel naar alle vereiste punten op het aandrijftandwiel en de slede te verdelen.


EHMH extra smeerrondsel

Extra smeerrondsel
In combinatie met de centrale smeeraansluiting zorgt een extra smeerrondsel van hardschuim ervoor dat de tandheugel en het rondsel ook tijdens het gebruik optimaal gesmeerd worden.

Verdere opties

EHMH montageset voor sensoren

Montageset voor sensoren
De montagekit voor sensoren bestaat uit een montagestrip met twee schakellipjes en sensorbeugels voor eindpositiedetectie. De sensoren zelf zijn verkrijgbaar als toebehoren.


EHMH eindpositie buffer

Eindpositiebuffer
Eindpositiebuffers dempen de impact bij verticale werking om schade aan de as te voorkomen, bijvoorbeeld tijdens het opzetten.


EHMH Geluiddemping

Geluiddemping
Dankzij de schuimvoering in het stalen profiel is het loopgeluid van de as bijzonder stil.


EHMH


Uw complete heavy load handlingsysteem met EHMH als Z-as

Efficiënt, veilig en perfect op elkaar afgestemd: de complete oplossingen van Festo. Van de fronteenheid tot assen, geschikte motoren en motorcontrollers tot de besturing - alles uit één hand. Met bijpassende schakelkast op aanvraag. En als het op inbedrijfstelling aankomt, ondersteunen we je met ons dienstenaanbod direct op locatie.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.