Наклонен вентил VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16
1002502
GTIN 4052568226039
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Връзка за проводник
Муфа с резба G3/4 съгласно DIN ISO 228
Дебит Kv
6.7 m³/h
Налягане на флуида
0 bar - 16 bar
Номинален диаметър
16 mm