Наклонен вентил VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4V4T-50-7

1002519

GTIN 4052568226206

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Връзка за проводник
Муфа с резба G1 1/4 съгласно DIN ISO 228
Дебит Kv
10.7 m³/h
Налягане на флуида
0 bar - 7 bar
Номинален диаметър
31 mm