Наклонен вентил VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-50-3
1002523
GTIN 4052568226244
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Връзка за проводник
Муфа с резба G2 съгласно DIN ISO 228
Дебит Kv
19.5 m³/h
Налягане на флуида
0 bar - 3 bar
Номинален диаметър
45 mm