Наклонен вентил VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-80-16
1002525
GTIN 4052568226251
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Връзка за проводник
Муфа с резба G1 съгласно DIN ISO 228
Дебит Kv
12.5 m³/h
Налягане на флуида
0 bar - 16 bar
Номинален диаметър
24 mm