Наклонен вентил VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-80-16

1002555

GTIN 4052568226558

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Връзка за проводник
Муфа с резба 1 1/4 NPT съгласно ANSI/ASME B 1.20.1
Дебит Kv
19 m³/h
Налягане на флуида
0 bar - 16 bar
Номинален диаметър
31 mm