Наклонен вентил VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-80-5
1002564
GTIN 4052568226640
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Връзка за проводник
Муфа с резба 2 NPT съгласно ANSI/ASME B 1.20.1
Дебит Kv
39 m³/h
Налягане на флуида
0 bar - 5 bar
Номинален диаметър
45 mm