Паралелен хващач HGPD-20-A
1132939
GTIN 4052568227043
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
75 N
Ход на една челюст
4 mm
Разпознаване на позиция
за датчик
Задържане на силата на захващане
Без