Въртящо задвижване DSM-T-16-270-P-FW-A-B
1145093
GTIN 4052568227456
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Размер
16
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Ъгъл на завъртане
0 deg - 270 deg
Разпознаване на позиция
за датчик